Valikko Haku

Ventiloitu ruuvi M16 30.0 316 ruostumaton teräs

Ventiloitu ruuvi kantatyylisellä päällä ja kuusiokololla. Ontto runko auttaa eliminoimaan korkean tehon imujärjestelmien virtuaaliset vuodot. Ihanteellinen HV- ja UHV-järjestelmille.
Tuotekoodi:

20236557

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 10,68 €
100 - 249 9,61 €
250 - 499 9,08 €
500 - 999 8,54 €
1000 + 8,01 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

10,68 €

1 x 10,68 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M16
d2 24.0
D3 1.8
l1 30.0
h1 16.0
A/F 14.0
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä