Valikko Haku

Vetimet

Varastossa

Vetolaatikoiden vetimiksi erinomaisesti sopivat kahvat tarjoaa personoitavan profiilin mahdollisuuden merkityllä tai tyhjällä profiililla. Saatavana on eri pinnoitteilla ja eri kokoja. Ne kiinnitetään ruuvilla reunasuojaan, mikä mahdollistaa monet sijoitusmahdollisuudet, kun pitempi profiili on valittuna.

Sarjanumero: SR6513

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Valmis Osta
10,0846 € - 12,5957 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
Musta
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
7,892 € - 9,6247 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
Musta
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
9,4568 € - 11,821 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
Väritön
Elaksoitu
12,3018 € - 15,3873 € Kysy toimitusaikaa täältä
300.0 mm
Väritön
Elaksoitu
7,8005 € - 9,7506 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
Väritön
Elaksoitu
10,5387 € - 13,17 € 2 Varastossa
250.0 mm
Väritön
Elaksoitu
15,4982 € - 19,3864 € Kysy toimitusaikaa täältä
400.0 mm
Väritön
Elaksoitu
7,6335 € - 9,5486 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
Väritön
Elaksoitu
10,4252 € - 13,0416 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
Väritön
Elaksoitu
13,0765 € - 16,349 € Kysy toimitusaikaa täältä
300.0 mm
Väritön
Elaksoitu
18,4007 € - 23,0008 € Kysy toimitusaikaa täältä
500.0 mm
Väritön
Elaksoitu
6,7633 € - 8,461 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
Väritön
Elaksoitu
9,0293 € - 11,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
Musta
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
11,7141 € - 14,6393 € Kysy toimitusaikaa täältä
300.0 mm
Musta
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
16,8673 € - 21,0704 € Kysy toimitusaikaa täältä
500.0 mm
Musta
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
17,853 € - 22,3026 € Kysy toimitusaikaa täältä
500.0 mm
Väritön
Elaksoitu
8,7933 € - 10,9917 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
Väritön
Elaksoitu
11,4069 € - 14,252 € Kysy toimitusaikaa täältä
250.0 mm
Väritön
Elaksoitu
16,3122 € - 20,4041 € Kysy toimitusaikaa täältä
400.0 mm
Väritön
Elaksoitu
7,5256 € - 9,3867 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
Musta
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • / 2
Kapea kahva 200.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Musta

10629314

Hinta-alue
12,5957 € - 10,0846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    With Lettering Block
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 150.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Musta

10194010

Hinta-alue
9,6247 € - 7,892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 200.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10632017

Hinta-alue
11,821 € - 9,4568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 300.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10639719

Hinta-alue
15,3873 € - 12,3018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 150.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10640364

Hinta-alue
9,7506 € - 7,8005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 250.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10639764

Hinta-alue
13,17 € - 10,5387 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 400.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10194027

Hinta-alue
19,3864 € - 15,4982 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 110.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10629338

Hinta-alue
9,5486 € - 7,6335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    With Lettering Block
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 200.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10639757

Hinta-alue
13,0416 € - 10,4252 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    With Lettering Block
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 300.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10632031

Hinta-alue
16,349 € - 13,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    With Lettering Block
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 500.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10194065

Hinta-alue
23,0008 € - 18,4007 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    With Lettering Block
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 110.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10193990

Hinta-alue
8,461 € - 6,7633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 200.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Musta

10235287

Hinta-alue
11,30 € - 9,0293 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 300.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Musta

10640487

Hinta-alue
14,6393 € - 11,7141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 500.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Musta

10194041

Hinta-alue
21,0704 € - 16,8673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 500.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10194034

Hinta-alue
22,3026 € - 17,853 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 150.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10629284

Hinta-alue
10,9917 € - 8,7933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    With Lettering Block
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 250.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10632024

Hinta-alue
14,252 € - 11,4069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    With Lettering Block
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 400.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10194058

Hinta-alue
20,4041 € - 16,3122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    With Lettering Block
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 110.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Musta

10629277

Hinta-alue
9,3867 € - 7,5256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    With Lettering Block
  • Laipan leveys
    13.0 mm