Valikko Haku

Kapea kahva 110.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for sliding doors. It is characterized by its unique L-shape. Mounted using screw channel for M6 screws. It includes a lettering block and is easy to install. Natural and made from Aluminium material.
Tuotekoodi:

1220544

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2 - 9 9,5486 €
10 - 19 9,0765 €
20 - 39 8,591 €
40 + 7,6335 €
Vakiopakkaus: 2

Tilaa useita 2

Kokonaishinta:

19,10 €

2 x 9,5486 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Valmis Elaksoitu
Materiaali Alumiini
Tyyppi With Lettering Block
Laipan leveys 13.0 mm
Kokonaiskorkeus 36.0 mm
Kokonaispituus 110.0 mm
Kierteen pituus 12.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä