Valikko Haku

Kapea kahva M5 46.0 mm (H) 150.0 mm (L) Alumiini

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, and furniture. It features a flat L-shape that extends out from the cabinet for easy gripping. It includes a lettering block and is easy to install. Natural and made from Aluminium material.
Tuotekoodi:

0835746150E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 6,8306 €
250 + 6,1475 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

341,53 €

50 x 6,8306 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Valmis Ei pinnoitetta
Materiaali Alumiini
Tyyppi With Lettering Block
Laipan leveys 3.0 mm
Kokonaiskorkeus 46.0 mm
Kokonaispituus 150.0 mm
Tullinimike 8302420090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä