Valikko Haku

Vedin - Kasattava 8.5 mm Through Hole 300.0 mm Teräs

Tuotekoodi:

387300

236 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 14,4713 €
20 + 10,3367 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

14,47 €

1 x 14,4713 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko 8.5 mm Through Hole
Asennusreiän keskiön etäisyys 300.0 mm
Asennusreiän halkaisija 8.5 mm
Kokonaiskorkeus 107.0 mm
Kokonaispituus 332.0 mm
Kahvan väri Musta
Kahvan materiaali Teräs
Kahvan muoto Pyöreä tanko
Kahvamalli Silta, tartuntakahva
Standardit DIN-EN ISO 1043-1
Tullinimike 8302420090
Asennustyyppi Front Counterbored Through Hole

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä