Valikko Haku

Tulppa kielekkeellä 15.9 mm Silikoni Harmaa

This high temperature pull tab is made of grey Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 4 mm. The pull tab allows an easy pull from tight holes.
Tuotekoodi:

1219745

38144 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,1793 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

89,65 €

500 x 0,1793 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 4.0 mm
FH 15.9 mm
TL 19.1 mm | 0.752 in
Materiaali Silikoni
Väri Harmaa
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä