Valikko Haku

Tulppa kielekkeellä 50.8 mm Silikoni Sininen

This high temperature pull tab is made of Dk. Blue Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 9.8 mm. The pull tab allows an easy pull from tight holes.
Tuotekoodi:

1219747

2590 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,3217 €
2500 + 0,3053 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

80,43 €

250 x 0,3217 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 9.8 mm
FH 50.8 mm
TL 50.8 mm | 2 in
Materiaali Silikoni
Väri Sininen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä