Valikko Haku

Tulppa kielekkeellä 38.1 mm Silikoni Vaaleanpunainen

This high temperature pull tab is made of Pink Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 20.5 mm. The pull tab allows an easy pull from tight holes.
Tuotekoodi:

1219753

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,9446 €
500 + 0,9008 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

47,23 €

50 x 0,9446 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali Silikoni
Väri Vaaleanpunainen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä