Valikko Haku

Putkitulppa 11.0 mm Silikoni Vihreä

This masking plug is made of Silicone and can withstand operating temperature ranges up to 250 C. This hollow profile can be easily applied and remove into M16 hole with its tab.
Tuotekoodi:

35-UTM-M16

8986 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,601 €
500 - 999 0,5888 €
1000 + 0,578 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

60,10 €

100 x 0,601 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali Silikoni
Väri Vihreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä