Valikko Haku

Vetomallinen suojatulppa (ID) Vaaleanpunainen Silikoni

This masking plug is made of Silicone and can withstand operating temperature ranges up to 250 C. This solid profile can be easily applied and remove into M4 hole with its tab.
Tuotekoodi:

35-UTM-M4

45010 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0651 €
5000 - 9999 0,0639 €
10000 + 0,0625 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

65,10 €

1000 x 0,0651 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 4.1 mm
FH 5.8 mm
TL 14.0 mm | 0.551 in
Materiaali Silikoni
Väri Vaaleanpunainen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä