Valikko Haku

Tulppa kielekkeellä 25.6 mm Silikoni Väritön

This high temperature pull tab is made of natural Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 10.4 mm. The pull tab allows a easy pull for thigh holes.
Tuotekoodi:

461606

8398 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1999 0,3395 €
2000 - 3999 0,3231 €
4000 + 0,3066 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

84,88 €

250 x 0,3395 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali Silikoni
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä