Valikko Haku

Vetomallinen suojatulppa (ID) Väritön Silikoni

This high temperature pull tab is made of natural Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 13 mm. The pull tab allows a easy pull for thigh holes.
Tuotekoodi:

461612

4596 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 + 0,4463 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

111,58 €

250 x 0,4463 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali Silikoni
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä