Valikko Haku

Tulppa kielekkeellä 25.4 mm EPDM Musta

This masking pull plug is made of EPDM and can withstands operating temperature ranges up to 180 C. It is ideal to mask unthreaded and threaded through holes.
Tuotekoodi:

461642

28686 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,3066 €
5000 + 0,2902 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

153,30 €

500 x 0,3066 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali EPDM
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä