Joustavat keskelle asennettavat vetolaatikon salvat ovat matalia, ja pidäke on kiinnitetty piiloon salvan alle pitämään muodon matalana. Kahva on valmistettu mustasta kumista, joten tuote on korroosionkestävä, ja se asennetaan tavallisilla M4-ruuveilla (ei kuulu toimitukseen)
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,9019 € - 8,194 € | 845 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
7,3909 € - 10,3473 € | 4926 Varastossa |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
34000131 | 5,5174 € - 7,7244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
6,2157 € - 13,053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
45,6347 € - 95,8329 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.496 in
215.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,4638 € - 7,274 € | 1719 Varastossa |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
2,3822 € - 5,4339 € | 126 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
5,9035 € - 12,3974 € | 750 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
9,748 € - 20,4707 € | 2100 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
4,3811 € - 9,2003 € | 725 Varastossa |
3.701 in
94.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
8,8443 € - 18,5732 € | 2803 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
8,8443 € - 18,5732 € | 1811 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,0114 € - 8,424 € | 818 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
14,8273 € - 31,1374 € | 118 Varastossa |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
5,8597 € - 13,0817 € | 1202 Varastossa |
1.85 in
47.0 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
6,3389 € - 13,3117 € | 233 Varastossa |
3.76 in
95.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
9,2961 € - 19,522 € | 1849 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,5876 € - 5,4339 € | 934 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,4495 € - 9,3441 € | 2674 Varastossa |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
8,0366 € - 18,7744 € | 1375 Varastossa |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.