Valikko Haku

Vetosalvat

Varastossa

Takalukolla varustetuissa laatikkosalvoissa on sileä pinta, joka tarjoaa esteettisen viimeistelyn. Ne toimivat vetokoukulla. Ne kiinnittävät vetämällä kaksi osaa yhteen ja lukittuvat painamalla salvan yli keskikohtansa. Tämä salpavalikoima on kevyt verrattuna johtolukkoihin. Niitä käytetään pienissä säiliöissä, metallilaatikoissa ja kevyissä teollisissa puhdistuskoneissa. Tarjolla on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat erilaisiin käyttöympäristöihin.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Materiaali Kokonaisleveys Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
10,2271 € - 21,477 € 3341 Varastossa
69.5 mm
Ruostumaton teräs
22.5 mm
304 ruostumaton teräs
15.0 mm
2,8751 € - 6,0377 € 2235 Varastossa
88.0 mm
Teräs
20.0 mm
Teräs
14.0 mm
7,7808 € - 8,6367 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
22.5 mm
304 ruostumaton teräs
15.5 mm
10283820 4,2031 € - 8,8265 € 635 Varastossa
38.0 mm
Teräs
22.5 mm
Teräs
15.5 mm
9,7753 € - 20,5283 € 671 Varastossa
88.0 mm
Ruostumaton teräs
20.0 mm
304 ruostumaton teräs
14.0 mm
2,1494 € - 4,8876 € 1056 Varastossa
47.0 mm
Teräs
36.0 mm
Teräs
14.0 mm
35,5007 € - 74,5516 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.6 mm
Teräs
22.6 mm
16.0 mm
11,076 € - 21,9371 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Ruostumaton teräs
32.0 mm
304 ruostumaton teräs
2,3274 € - 5,1464 € 43 Varastossa
80.0 mm
Niukkahiilinen teräs
32.0 mm
Niukkahiilinen teräs
2,1327 € - 4,4787 € 66 Varastossa
30.5 mm
Teräs
15.5 mm
Teräs
6.5 mm
Vetosalpa 69.5 mm 22.5 mm Ruostumaton teräs

10283783

Hinta-alue
21,477 € - 10,2271 €

Varastotasot
3341 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Tyyppi
    Salpa
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    69.5 mm
Vetosalpa 88.0 mm 20.0 mm Teräs

10283875

Hinta-alue
6,0377 € - 2,8751 €

Varastotasot
2235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    Salpa
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
Vetosalpa 22.5 mm 15.5 mm Ruostumaton teräs

10552407

Hinta-alue
8,6367 € - 7,7808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Tyyppi
    Salpa
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
  • Kokonaisleveys
    22.5 mm
Vetosalpa 38.0 mm 22.5 mm Teräs

10283820

Hinta-alue
8,8265 € - 4,2031 €

Varastotasot
635 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    Salpa
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
Vetosalpa 88.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10283356

Hinta-alue
20,5283 € - 9,7753 €

Varastotasot
671 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Tyyppi
    Salpa
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    88.0 mm
Vetosalpa 47.0 mm 36.0 mm Teräs

10283882

Hinta-alue
4,8876 € - 2,1494 €

Varastotasot
1056 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    Salpa ja vastakappale
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
Teräs Vetosalpa 82.6 mm 22.6 mm 16.0 mm

10404263

Hinta-alue
74,5516 € - 35,5007 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Salpa ja vastakappale
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    82.6 mm
  • Kokonaisleveys
    22.6 mm
Vetosalpa 80.0 mm 32.0 mm Ruostumaton teräs

10272466

Hinta-alue
21,9371 € - 11,076 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Tyyppi
    Haka
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    32.0 mm
Vetosalpa 80.0 mm 32.0 mm Niukkahiilinen teräs

10272459

Hinta-alue
5,1464 € - 2,3274 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Tyyppi
    Haka
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    32.0 mm
Vetosalpa 30.5 mm 15.5 mm Teräs

10352557

Hinta-alue
4,4787 € - 2,1327 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    Puristinsalva
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm