This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
Vetosinetit sileällä hihnalla, joka näyttää todisteita peukaloinnista tai murrosta monissa käyttökohteissa.Helppo laittaa ja kiristää toivottuun halkaisijaan.Tarjolla on useita tiivistetyyppejä, mukaan lukien pidemmät kielekkeet ja irrotettava kieleke nopeaa ja helppoa irrottamista varten. Materiaali: , Polypropeeni, PP Väri: Oranssi, Sininen, Punainen, Valkoinen, Vihreä, Keltainen, Musta Sarjanumero: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | C | Irrotettavuus | A | Väri | B | Vetolujuus | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2413 € - 0,362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
19.685 in
500.0 mm
|
Keltainen
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,1034 € - 0,1936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oranssi
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,0909 € - 0,0909 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Punainen
|
2.756 in
70.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 0,2273 € - 0,341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sininen
|
2.756 in
70.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 0,2273 € - 0,341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Oranssi
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Repäistävä
|
19.685 in
500.0 mm
|
Vihreä
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|||
| 0,2441 € - 0,3648 € | 3 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Repäistävä
|
19.685 in
500.0 mm
|
Valkoinen
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,129 € - 0,129 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Keltainen
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,0886 € - 0,0886 € | 3000 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sininen
|
2.756 in
70.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 0,1034 € - 0,1936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
0.591 in
15.0 mm
|
Punainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,2315 € - 0,3452 € | 5000 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Repäistävä
|
15.748 in
400.0 mm
|
Keltainen
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,2315 € - 0,3452 € | 7000 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Repäistävä
|
15.748 in
400.0 mm
|
Sininen
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,2413 € - 0,362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
19.685 in
500.0 mm
|
Oranssi
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,2273 € - 0,341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Sininen
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,2273 € - 0,341 € | 5302 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Punainen
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,2273 € - 0,341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Keltainen
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,1992 € - 0,2989 € | 400 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Keltainen
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,2413 € - 0,362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
19.685 in
500.0 mm
|
Valkoinen
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,2273 € - 0,341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Vihreä
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,2413 € - 0,362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
19.685 in
500.0 mm
|
Punainen
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa