Valikko Haku

TeraLock 7.0 mm 300.0 mm 1.7 mm Ei repäisykielekettä PP Sininen

TeraLock pitkällä lapulla sisältää kuumahitsatun sulkimen, joka estää peukalointiyrityksiä. Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusleukamekanismi.
Tuotekoodi:

1222556

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3326 €
5000 - 9999 0,2656 €
10000 + 0,2218 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

332,60 €

1000 x 0,3326 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 300.0 mm
B 70.0 mm
C 23.0 mm
D 7.0 mm
F 1.7 mm
Tyyppi TeraLock
Irrotettavuus Ei repäisykielekettä
Rungon materiaali PP
Lukitusmekanismi Metallinen lukitusleuka
Väri Sininen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä