Valikko Haku

SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Sininen

SegureLock on sileä litteä muovihihna, jossa on metallinen sisäke lukitsevalla leukamekanismilla.
Tuotekoodi:

1222472

18000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,282 €
5000 - 9999 0,2245 €
10000 + 0,1875 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

282,00 €

1000 x 0,282 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 300.0 mm
B 50.0 mm
C 23.0 mm
D 6.0 mm
F 1.6 mm
Tyyppi SegurLock
Irrotettavuus Ei repäisykielekettä
Rungon materiaali Polypropeeni
Lukitusmekanismi Metallinen lukitusleuka
Väri Sininen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä