Valikko Haku

SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Oranssi

SmoothLock-hihna on helppo asettaa turvallisesti. Siinä on ruostumaton teräsjousellinen lukitusleukamekanismi.
Tuotekoodi:

1222486

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,282 €
5000 - 9999 0,2245 €
10000 + 0,1875 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

282,00 €

1000 x 0,282 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 200.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Tyyppi SmoothLock
Irrotettavuus Ei repäisykielekettä
Rungon materiaali Polypropeeni
Lukitusmekanismi Metallinen lukitusleuka
Väri Oranssi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä