Valikko Haku

TeraLock 1.7 mm (T) 400.0 mm (L) Polypropeeni Punainen

TeraLock pitkällä lapulla sisältää kuumahitsatun sulkimen, joka estää peukalointiyrityksiä. Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusleukamekanismi.
Tuotekoodi:

1222566

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3532 €
5000 - 9999 0,282 €
10000 + 0,2354 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

353,20 €

1000 x 0,3532 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 400.0 mm
B 70.0 mm
C 23.0 mm
D 7.0 mm
F 1.7 mm
Tyyppi TeraLock
Irrotettavuus Ei repäisykielekettä
Rungon materiaali Polypropeeni
Lukitusmekanismi Metallinen lukitusleuka
Väri Punainen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä