Valikko Haku

XYZ Xpansion -nastat - kierteinen

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä XYZ Xpansion -nastat tunnetaan myös kierteisinä ja laajenevina kiinnikkeinä, ja niiden ainutlaatuinen muotoilu mahdollistaa tarkan asemoinnin ja toistettavuuden tarjoten samalla korkeat pitopaineet sisähalkaisijalla varustettujen osien kiinnittämiseksi.

Nastan yläosa on kevyesti rihlattu, jotta voidaan optimoida asennusreiän linjakosketus ja tarjota sopiva tila työkappaleen lastauksen ja purun aikana. Lisäksi kierremuodon ansiosta ne voidaan asentaa helposti valmiiksi porattuihin reikiin. Sen avulla voidaan hallinnoida nastojen pitenemistä ja varmistaa turvallinen ratkaisu.

Se asetetaan porattuun ja väljennettyyn reikään tarkkaa asemointia varten tai vahvistettuun porausholkkiin lisäkiinnityslujuutta ja kulumisen kestoa varten. Asennettuna se laajenee luoden tiukan ja turvallisen istuvuuden. Se tarjoaa edullisen ratkaisun hautakiville, veden ruiskutustoimenpiteille, ritilä- ja kiinnityslevyille ja muille elektroniikan tuotannon, teollisten koneiden ja lääkinnällisten laitteiden käyttökohteille.

  • Se mahdollistaa tarkan asemoinnin ja toistettavuuden ja samalla korkeat pitopaineet.
  • Nastan yläosa on kevyesti rihlattu, jotta voidaan parantaa kosketusta porausreikään.
  • Käytetään elektroniikan tuotannossa, teollisuuskoneissa ja lääkinnällisten laitteiden käyttökohteissa.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR12059

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d2 min h2 d1 h1 d2 +0.00|-0.025 h3 Osta
66,00 € - 77,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
15.0
M12x1.75
40.0
12.0
12.0
77,04 € - 90,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
16.0
M16x2.00
45..0
16.0
16.0
XYZ Xpansion-tappi M12x1.75 40.0 Ruostumaton teräs

20265656

Hinta-alue
77,65 € - 66,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12x1.75
  • d2 +0.00|-0.025
    12.0
  • d2 min
    10.5
  • h1
    40.0
  • h2
    15.0
XYZ Xpansion-tappi M16x2.00 45..0 Ruostumaton teräs

20265663

Hinta-alue
90,64 € - 77,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16x2.00
  • d2 +0.00|-0.025
    16.0
  • d2 min
    12.0
  • h1
    45..0
  • h2
    16.0