Valikko Haku

Yksipuoliset imukupit - koukku

Varastossa

Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass.

It features an attached metal or plastic hook making it ideal for mounting self-hanging displays, signage and merchandising in retail outlets.

They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC), Polypropylene (PP)
  • Colour: Clear, Black, White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Kupin halkaisija Osta
0,113 € - 0,1758 € 3900 Varastossa
Kirkas
30.0 mm
0,2832 € - 0,4405 € 3239 Varastossa
Kirkas
63.0 mm
0,1012 € - 0,1574 € 5980 Varastossa
Kirkas
30.0 mm
0,1569 € - 0,2441 € 3000 Varastossa
Kirkas
40.0 mm
0,2935 € - 0,4109 € 3473 Varastossa
Kirkas
50.0 mm
0,1445 € - 0,3477 € 6341 Varastossa
Kirkas
22.0 mm
0,144 € - 0,2241 € 3304 Varastossa
Kirkas
45.0 mm
0,104 € - 0,1618 € 25778 Varastossa
Kirkas
35.0 mm
0,4798 € - 0,7464 € 3414 Varastossa
Valkoinen
73.0 mm
0,2197 € - 0,3418 € 4900 Varastossa
Kirkas
50.0 mm
0,1496 € - 0,1645 € 21482 Varastossa
Kirkas
40.0 mm
0,3067 € - 0,477 € 3400 Varastossa
Valkoinen
45.0 mm
1,0246 € - 1,0246 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
71.0 mm
0,9304 € - 1,6591 € 210 Varastossa
Valkoinen
55.0 mm
Imukuppi 30.0 mm

10256343

Hinta-alue
0,1758 € - 0,113 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Kupin halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Ripustusmenetelmä
    Metallikoukku
Imukuppi 63.0 mm Metallikoukku PVC Kirkas

10256527

Hinta-alue
0,4405 € - 0,2832 €

Varastotasot
3239 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Kupin halkaisija
    63.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    1.0842 GBP
  • Kokonaispaksuus
    23.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 30.0 mm Muovikoukku PVC Kirkas

10272930

Hinta-alue
0,1574 € - 0,1012 €

Varastotasot
5980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Kupin halkaisija
    30.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.456 GBP
  • Kokonaispaksuus
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 40.0 mm Metallikoukku PVC Kirkas

10256404

Hinta-alue
0,2441 € - 0,1569 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Kupin halkaisija
    40.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.7097 GBP
  • Kokonaispaksuus
    15.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 50.0 mm Muovikoukku PVC Kirkas

10272961

Hinta-alue
0,4109 € - 0,2935 €

Varastotasot
3473 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Kupin halkaisija
    50.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.7429 GBP
  • Kokonaispaksuus
    17.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 22.0 mm Metallikoukku PVC Kirkas

10256305

Hinta-alue
0,3477 € - 0,1445 €

Varastotasot
6341 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Kupin halkaisija
    22.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.3564 GBP
  • Kokonaispaksuus
    8.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 45.0 mm Metallikoukku PVC Kirkas

10256442

Hinta-alue
0,2241 € - 0,144 €

Varastotasot
3304 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Kupin halkaisija
    45.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.752 GBP
  • Kokonaispaksuus
    16.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 35.0 mm Muovikoukku PVC Kirkas

10272947

Hinta-alue
0,1618 € - 0,104 €

Varastotasot
25778 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Kupin halkaisija
    35.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.5225 GBP
  • Kokonaispaksuus
    12.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 73.0 mm Metallikoukku PP;PVC Valkoinen

10280133

Hinta-alue
0,7464 € - 0,4798 €

Varastotasot
3414 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kupin halkaisija
    73.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    2.2651 GBP
  • Kokonaispaksuus
    13.5 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Polyvinyylikloridi
Imukuppi 50.0 mm Metallikoukku PVC Kirkas

10256473

Hinta-alue
0,3418 € - 0,2197 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Kupin halkaisija
    50.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.8547 GBP
  • Kokonaispaksuus
    18.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 40.0 mm Muovikoukku PVC Kirkas

10272954

Hinta-alue
0,1645 € - 0,1496 €

Varastotasot
21482 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Kupin halkaisija
    40.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.3237 GBP
  • Kokonaispaksuus
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 45.0 mm Muovikoukku PP;PVC Valkoinen

10272978

Hinta-alue
0,477 € - 0,3067 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kupin halkaisija
    45.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    1.3772 GBP
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Polyvinyylikloridi
  • Ripustusmenetelmä
    Plastic Hook
Imukuppi 71.0 mm Metallikoukku PVC Musta

10139561

Hinta-alue
1,0246 € - 1,0246 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kupin halkaisija
    71.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Ripustusmenetelmä
    Metallikoukku
  • Tullinimike
    3926909790
Imukuppi 55.0 mm Muovikoukku PP;PVC Valkoinen

10272985

Hinta-alue
1,6591 € - 0,9304 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kupin halkaisija
    55.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    1.7003 GBP
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Polyvinyylikloridi
  • Ripustusmenetelmä
    Plastic Hook