Yleispätevät läpimenoholkit on suunniteltu suojaamaan johtoja, kaapeleita, putkia ja muita epäsäännöllisen muotoisia osia teräviltä ja pinnoittamattomilta reunoilta paneeleissa.
Läpimenoholkit auttavat absorboimaan iskuja ja värinää ja tarjoavat myös eristysominaisuuksia. Holkin halkaisijan verkko tai venttiili sopii eri kokoihin ja tarjoaa siistin viimeistellyn ulkoasun.
Asennus on helppoa ja nopeaa. Paina vain sormenpäällä ja holkki napsahtaa paikoilleen. Et tarvitse työkaluja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,4949 € - 0,5489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,512 € - 0,5695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,3089 € - 0,363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,3052 € - 0,3592 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,3939 € - 0,4153 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
466888 | 0,2019 € - 0,2105 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0,5817 € - 0,6457 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,2135 € - 0,2863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2097 € - 0,2813 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,4534 € - 0,5381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,3825 € - 0,4266 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
0,1582 € - 0,2122 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2524 € - 0,3391 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2436 € - 0,3278 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,123 € - 0,156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5319 € - 0,5916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,4195 € - 0,4923 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.062 in
27 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,1557 € - 0,2085 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.312 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1889 € - 0,4654 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.750 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0491 € - 0,0606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.094 in
27.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.