Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit

Varastossa

Yleispätevät läpimenoholkit on suunniteltu suojaamaan johtoja, kaapeleita, putkia ja muita epäsäännöllisen muotoisia osia teräviltä ja pinnoittamattomilta reunoilta paneeleissa.

Läpimenoholkit auttavat absorboimaan iskuja ja värinää ja tarjoavat myös eristysominaisuuksia. Holkin halkaisijan verkko tai venttiili sopii eri kokoihin ja tarjoaa siistin viimeistellyn ulkoasun.

Asennus on helppoa ja nopeaa. Paina vain sormenpäällä ja holkki napsahtaa paikoilleen. Et tarvitse työkaluja.

  • Materiaalit: Lämpöstabiloitu nailon 6/6 tai nailon 6/6
  • Värit: musta ja valkoinen
  • UL94 V2 -paloluokitus

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija Yhteensopiva reiän halkaisija Osta
0,0505 € - 0,0624 € 9896 Varastossa
10.3 mm
15.9 mm
0,1059 € - 0,1307 € 55980 Varastossa
11.5 mm
25.4 mm
0,0811 € - 0,1001 € 25460 Varastossa
11.5 mm
22.2 mm
0,0954 € - 0,1177 € 4980 Varastossa
9.9 mm
19.1 mm
0,1143 € - 0,1412 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.6 mm
27.8 mm
0,0846 € - 0,1044 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.8 mm
20.6 mm
  • / 2
Läpivienti Kiinni 15.9 mm 10.3 mm Nailon

22AF0625

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0505 €

Varastotasot
9896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    10.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
  • Kannan läpimitta
    18.2 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
Läpivienti Kiinni 25.4 mm 11.5 mm Nailon

22AF1000

Hinta-alue
0,1307 € - 0,1059 €

Varastotasot
55980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    11.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    25.4 mm
  • Kannan läpimitta
    27.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
Läpivienti Kiinni 22.2 mm 11.5 mm Nailon

22AF0875

Hinta-alue
0,1001 € - 0,0811 €

Varastotasot
25460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    11.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
  • Kannan läpimitta
    23.8 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
Läpivienti Kiinni 19.1 mm 9.9 mm Nailon

22AF0750

Hinta-alue
0,1177 € - 0,0954 €

Varastotasot
4980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    9.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    19.1 mm
  • Kannan läpimitta
    21.8 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.9 mm
Läpivienti Yleispätevä 27.8 mm 20.6 mm Nailon

22AF1093

Hinta-alue
0,1412 € - 0,1143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    20.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    27.8 mm
  • Kannan läpimitta
    29.4 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
N/A;Nailon

22AF0812

Hinta-alue
0,1044 € - 0,0846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    27.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    20.6 mm
  • Kannan läpimitta
    22.6 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.9 mm