Valikko Haku

Ylhäältä lukittava kaapelikiinnike

Varastossa

Napsauttamalla kiinnitettävät päältä lukittavat litteät kaapelikiinnikkeet on helppo asentaa painokiinnityksensä ansiosta. Nämä kaapelikiinnikkeet ovat päältä lukittavia

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Jalustan pituus Paneelin paksuusalue Osta
0,1699 € - 0,192 € 5000 Varastossa
27.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0,228 € - 0,2625 € 22236 Varastossa
72.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0,1893 € - 0,2169 € 9222 Varastossa
47.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0,1865 € - 0,2141 € 3724 Varastossa
42.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0,2058 € - 0,2349 € 3232 Varastossa
57.0 mm
0.8 - 1.6 mm
Litteä kaapelikiinnike Sisään painettava 15.0 mm 27.0 mm PA

FCCS-1

Hinta-alue
0,192 € - 0,1699 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Jalustan pituus
    27.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    15.0 mm
  • Sisäkorkeus
    3.4 mm
Litteä kaapelikiinnike Sisään napsautettava 60.0 mm 72.0 mm PA

FCCS-5

Hinta-alue
0,2625 € - 0,228 €

Varastotasot
22236 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Jalustan pituus
    72.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    60.0 mm
  • Sisäkorkeus
    3.7 mm
Litteä kaapelikiinnike Sisään napsautettava 35.0 mm 47.0 mm PA

FCCS-3

Hinta-alue
0,2169 € - 0,1893 €

Varastotasot
9222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Jalustan pituus
    47.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    35.0 mm
  • Sisäkorkeus
    3.7 mm
Litteä kaapelikiinnike Sisään napsautettava 30.0 mm 42.0 mm PA

FCCS-2

Hinta-alue
0,2141 € - 0,1865 €

Varastotasot
3724 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Jalustan pituus
    42.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    30.0 mm
  • Sisäkorkeus
    3.7 mm
Väritön PA N/A 57.0 mm (L)

FCCS-4

Hinta-alue
0,2349 € - 0,2058 €

Varastotasot
3232 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Jalustan pituus
    57.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    45.0 mm
  • Sisäkorkeus
    3.7 mm