Valikko Haku

Ylhäältä lukittava kaapelikiinnike

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Napsauttamalla kiinnitettävät päältä lukittavat litteät kaapelikiinnikkeet on helppo asentaa painokiinnityksensä ansiosta. Nämä kaapelikiinnikkeet ovat päältä lukittavia

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Jalustan pituus Paneelin paksuusalue Osta
0,2058 € - 0,2349 € Kysy toimitusaikaa täältä
57.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0,1865 € - 0,2141 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0,1893 € - 0,2169 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0,1699 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0,228 € - 0,2625 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.0 mm
0.8 - 1.6 mm
Väritön PA N/A 57.0 mm (L)

FCCS-4

Hinta-alue
0,2349 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Jalustan pituus
    57.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    45.0 mm
  • Sisäkorkeus
    3.7 mm
Litteä kaapelikiinnike Sisään napsautettava 30.0 mm 42.0 mm PA

FCCS-2

Hinta-alue
0,2141 € - 0,1865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Jalustan pituus
    42.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    30.0 mm
  • Sisäkorkeus
    3.7 mm
Litteä kaapelikiinnike Sisään napsautettava 35.0 mm 47.0 mm PA

FCCS-3

Hinta-alue
0,2169 € - 0,1893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Jalustan pituus
    47.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    35.0 mm
  • Sisäkorkeus
    3.7 mm
Litteä kaapelikiinnike Sisään painettava 15.0 mm 27.0 mm PA

FCCS-1

Hinta-alue
0,192 € - 0,1699 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Jalustan pituus
    27.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    15.0 mm
  • Sisäkorkeus
    3.4 mm
Litteä kaapelikiinnike Sisään napsautettava 60.0 mm 72.0 mm PA

FCCS-5

Hinta-alue
0,2625 € - 0,228 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Jalustan pituus
    72.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    60.0 mm
  • Sisäkorkeus
    3.7 mm