Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Pyöreä 180°C

 (12 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Itseliimautuvat kattokiinnikkeet

Kattokiinnikkeitä on tarjolla neliömäisellä ja suorakulmaisella kannalla ja avoimilla tai suljetuilla koukuilla. Nämä kiinnikkeet sopivat erinomaisesti käytettäväksi riippuvien koukkujen kanssa jälleenmyyntiympäristössä ja kaikkialla, missä tarvitaan siistejä esittelytelineitä.

Kaksipuoliset imukupit

Double Sided Suction Caps that have a flat, circular design with a suction cup on each side which securely holds, separates and cushions two parallel surfaces.

The design joins clean, flat surfaces without requiring a mounting hole or other fastener.

Ideal for mounting self-hanging displays, which contain a double suction cup. It is sometimes used as a stabiliser for glass table tops.

  • Material:Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour:Clear

Liimapisteet

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Väri: Läpikuultava Series Code:

Mainospidike - liittimet

POP-klipsivarret kiinnitetään muihin POP-komponentteihin myyntipistemateriaalien esittelyjen kiinnitykseen. Näitä liitinvarsia on tarjolla eri pituisina ja joustavalla tai kiinteällä varrella käyttökohteen mukaan.

Myyntikoukut - pyöreä

Myyntikoukut sopivat erinomaisesti riippuvien komponenttien pitoon pahvissa, POP-kylteissä ja erillisissä esittely-yksiköissä. Tarjolla on yhden ja kahden koukun malleja ja eri ripustuspituuksia.

Vaijerilliset esittelykiinnittimet

Pystyasennettu vaijeriesittelytelinekiinnike, jota käytetään vaijeri- ja julistetelineiden kanssa. Ikkunatulosteiden, julisteiden ja muiden esittelytuotteiden pitämiseen paikoillaan.

Tarjolla on kaksi eri tyylistä tyyppiä: sivupaneelituki, hyllytuki, yläpaneelituki ja kaksoissivupaneelituki. Kakkosvaihtoehdot soveltuvat M5-ruuveille.

  • Materiaali: messinki
  • Pinnoitus: kromattu

Yksipuoliset imukupit - huuli

Huulellisissa yksipuolisissa imukupeissa on tukeva reunus itseriippuvien esittelyiden narujen, vaijereiden tai johtojen kiinnitykseen. Nämä imukupit kiinnittyvät puhtaisiin ja tasaisiin pintoihin ilman kiinnikkeitä.

Yksipuoliset imukupit - koukku

Koukullisissa yksipuolisissa imukupeissa on kiinteä metalli- tai muovikoukku esittelymateriaalien kiinnitykseen. Nämä imukupit kiinnittyvät puhtaisiin ja tasaisiin pintoihin ilman kiinnikkeitä.

Yksipuoliset imukupit - nasta

Nastalliset yksipuoliset imukupit vaativat vain hyvin pienen kiinnitysreiän esitejulisteessa, jotta se voidaan kiinnittää kuppiin. Nämä imukupit on helppo kiinnittää tukevasti puhtaisiin ja tasaisiin pintoihin.

Yksipuoliset imukupit - painokiinnitys

Painamalla kiinnitettävissä yksipuolisissa imukupeissa on joustava painokiinnitys, joka muodostaa esittelylle puristuskiinnityksen. Nämä imukupit kiinnittyvät puhtaisiin ja tasaisiin pintoihin ilman kiinnikkeitä.

Yksipuoliset imukupit - reikä

Reiälliset yksipuoliset imukupit sopivat erinomaisesti esittelymateriaalien läpi kulkevien narujen, vaijereiden ja johtojen kiinnittämiseen. Nämä imukupit kiinnittyvät puhtaisiin ja tasaisiin pintoihin ilman kiinnikkeitä.

Yksipuoliset imukupit - ura

Uralliset imukupit sopivat erinomaisesti narujen, vaijereiden tai johtojen kiinnitykseen painomateriaalien tai itseriippuvien esittelyjen kiinnitykseen. Nämä imukupit kiinnittyvät puhtaisiin ja tasaisiin pintoihin ilman kiinnikkeitä.