Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Pysyvä 180°C

 (4 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Kaksipuoliset vaahtoteippipalat - pysyvä - kaksipuolinen

Kaksipuolinen teippi on alan suosikki myyntipiste-esittelyjen ja kylttien kiinnitykseen. Joustava vaahtomuovi täyttää raot, joten sillä voi kiinnittää epäsäännöllisiä pintoja. Erittäin aggressiivinen kumiliimamme suunniteltiin kiinnittämään monia erilaisia pintoja, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit, jauhepinnoitetut materiaalit, UV-pinnoitteet.

Kalvoteippirullat - 4813 pysyvä pussintiivistysteippi - sormella nostettava kalvo

4813 pussinsulkuteippi on tarkoitettu pysyvään käyttöön ja on päällystetty molemmilta puolin tehokkaalla sulatekumiliimalla. Sitä tukee kuumaleikattava irrotettava taustakalvo, jossa on sormella nostettava kuiva reuna molemmilla puolilla taustakalvon irrottamisen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä sulatekumipohjainen. Kohteen lämpötila: 41F - 122F Käyttölämpötila: -4F - 149F Luokitukset: FDA-säädös 175.105 epäsuoralle kosketukselle ruoan kanssa. Käyttökohteet: Low temperature heat cuttability, Increased speeds

Kalvoteippirullat - DK-kalvo - kumi

DK-kalvossa on pysyvä kumiliimapito, ja se on vaahtomuoviteippiä ohuempaa. Kumiliima tarttuu tehokkaasti ja on suunniteltu monen eri tyyppisen pinnan kiinnitykseen. Tarjolla on kaksi liimapaksuutta, mikä lisää joustavuutta käyttökohteille: 3.0 mm teippi vähemmän vaativiin, kustannustietoisiin projekteihin. 4.5 mm teippi käyttökohteisiin, joissa vaaditaan parempaa leikkauslujuutta: pursotukset, nimikyltit, pakkaukset ja sidonta, kyltit, myyntipiste-esittelyt, aaltopahvikansiot/laatikot, muovikiinnikkeet

Liimapisteet

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Väri: Läpikuultava Series Code: