Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

DIN 912

 (3 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Valikoimasta löytyy ruuveja mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: Titaani G5, Titaani G2, Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0154.A2

Olkaruuvit - korkkikanta

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Ventiloidut ruuvit - kupukanta

Tässä ventiloitujen ruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ruuvien ontto ydin toimii ventilointijärjestelmänä. Valikoima on DIN 912 -yhdenmukainen (keskireiällä). Ne on valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden, vahvuuden ja työstettävyyden.

Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

  • Ontto ydin tarjoaa integroidun ventilointijärjestelmän.
  • Valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota.
  • Yhdenmukainen DIN 912:n kanssa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0090.A2