Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(6 Tuotteet)
These Furniture Locks with Sprung Bolts are used to secure furniture cabinets, drawers, and doors. These locks use a sprung bolt mechanism that offers a robust and durable locking action. It extends from the lock body and securely contacts with a strike plate or catch, ensuring the door or drawer stays closed and inaccessible.
The lock includes an anti-drill core for enhanced security; the key is only removed while locked. Its movement is just 45 degrees with the key free in the open position. The spring bolt system provides a strong locking action, making it impossible for attackers to tamper with or force open the closed door or drawer.
They are strong and resilient, quick to install, and can be adapted to existing furniture pieces, giving a convenient and effective option for securing doors and drawers. These locks fit a standard double D mounting hole and are suitable for sliding doors, display cabinets and glass fronted notice boards
Series Code :SR1887
Sarjanumero: SR1887
Puolalla varustetut käsipyörämme tarjoavat vipukahvan, jolla kone tai laite voidaan sijoittaa ja säätää. Teknopolymeerimateriaali tarjoaa suojaa öljyä ja rasvaa vastaan, joita löytyy usein työympäristöstä. Mallistossa on erilaisia ohjauskahvatyyppejä turvallisuuden lisäämiseksi.
Ohjatut käsipyörämme ovat vaativan käytön vipukahvoja, joita käytetään suurten koneiden sijoittamiseen ja säätämiseen. 4 puolan suunnittelu takaa vahvan käsittelyvoiman laitteen käyttäjälle, ja siksi siinä ei ole kahvoja. Mallistossa on tarjolla erilaisia materiaaleja erilaisiin käyttöympäristöihin.
Puolalla varustetut metalliset käsipyörämme tarjoavat vipukahvan, jolla kone tai laite voidaan sijoittaa ja säätää. Mallistossa on erilaisia ohjauskahvatyyppejä turvallisuuden lisäämiseksi.
Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Sakaralliset reiättömät käsipyörämme sopivat erinomaisesti erilaisiin käyttökohteisiin aina metallinvalmistuslaitteista huonekaluesittelyihin, ja tarjolla on monia eri tyylejä ja kokoja. Sakarallisista sivuista on helppo ottaa kiinni.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.