Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Teräs Kierteinen Kaapin teräslukko

 (4 Tuotteet)


Huonekalulukot - uppoasennetut kaappilukot

These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.

It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.

Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.

  • Used to offer security and privacy.
  • Available with Keyed Alike or Keyed Differ.
  • It designed to be used with our rods to give 2-point locking.
Materiaali: Ruiskuvalettu sinkkiseos, Sinkkiseos Väri: Väritön, Sarjanumero:

Kierretangot ja -tapit

Kierretangot ja -tapit sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa ruuvin kantaa ei tarvita tai missä tilaa on vähän. Ne asennetaan kokonaan materiaalin sisään.

Sarjanumero: SR1985

Konejalat - vakio

Vakiomallisten konejalkojen mallistomme on varustettu sinkityllä teräsnastalla ja polyamidipohjalla. Ne on valmistettu tukemaan koneita, elektronisia telineitä ja kuljetinhihnakohteita. Jaloissa on enintään 20 asteen artikulointi, ja niitä voi ostaa joko pulttirei'illä tai ilman. Liukumattomat tyynyt voidaan ostaa erikseen kohteisiin, joissa tarvitaan parempaa kitkaa.

Sarjanumero: SR1545

Pikakiristettävät pyälletyt nupit

Pikakiristettävissä pyälletyissä nupeissa on pyälletty pinta, joka takaa paremman otteen ja helpomman käännön. Niitä voidaan kiristää tai löysätä nopeasti pelkästään sormilla ilman lisätyökaluja käyttämällä vain kevyttä kiinnitysvoimaa. Tämä säästää aikaa ja vaivaa tilanteissa, joissa tehdään säännöllisesti muutoksia.

Nuppi asetetaan vinosti kierretappiin ja asetetaan sitten aksiaaliseen asentoon sopiakseen tapin kierteisiin. Tässä vaiheessa se voidaan lukita pienellä kierrolla.

Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.

  • Nuppi asetetaan vinosti kierretappiin ja asetetaan sitten aksiaaliseen asentoon sopiakseen tapin kierteisiin.
  • Käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SR37360