Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Kiinnitetty Toimiston ja vähittäiskaupan huonekalut Kumijalat

 (5 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Niittijalat

Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.

Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.

Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.

Sarjanumero: SR5796

Pehmusteet ja kumijalat

Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.

Sarjanumero: SR5795

Pehmusteet ja kumijalat

Kiinnityönnettäviä pehmusteita voi käyttää liukuina, pehmusteina, ja stoppareina monissa kohteissa. Kiinnitetään työntämällä paikalleen.

Sarjanumero: SR5807

Ruuvattavat pehmustejalat - kierteiset

Kierretapillista ruuvattavaa pehmustetta voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestää ankarissakin olosuhteissa.

Sisäkkeet ja pehmusteet - kierre

Kierteellisiä sisäkkeitä ja pehmustimia voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestää ankarissakin olosuhteissa.

Sarjanumero: SR5804