Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Nailon Lukkiutuva Kierrekoukut

 (9 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Kaapelikiinnikkeet - kiinni painettavat, säädettävät

Räikkäklipsi tarttuu nippuun tukevasti. Säädettävissä eri paksuisille nipuille. Se lukitsee nipun sisäänsä mutta on avattavissa johtojen reititystä muutettaessa. Sopii hyvin tärinästä kärsiviin kohteisiin. Kun klipsi suljetaan, sitä ei voi avata vapauttamatta kielekettä. Valmistusmateriaali on UL94 V-2 tai UL94 V-0

Kaapelikiinnikkeet - kuusipuukiinnitys, saranallinen lukittava yläosa

Pitelee turvallisesti aaltoputkia/kierreputkia ja muita nippuja. Kiinnikkeen sisällä kiertävä rihla antaa tiukan otteen. Vapautettava salpa helpottaa ylläpitoa. Kuusipuukiinnitys sopii moneen paneelipaksuuteen

Kaapelipidikkeet - saranalliset lukkiutuvat

Näissä kaapelikiinnikkeissä on saranallinen lukittuva yläosa. Kaapelit asetetaan ensin puristimen keskelle, minkä jälkeen saranakansi asetetaan kaapeleiden päälle. Puristimien jalat asetetaan kahteen reikään. Yläosa kiinnitetään paikoilleen, ja kaapeli pysyy paikoillaan kahden ruuvin avulla. Kun ruuveja ruuvataan, jalat leviävät pitäen puristimen paikoillaan ilman mutteria. Näin ollen levyn alapuolelle ei tarvitse mennä.

Liimapintainen kaapelikiinnike

Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.

The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.

This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2068

Sarjanumero: SR2068

Liimapintainen lukittuva kaapelikiinnike

Helppo asentaa liimapinnan ansiosta. Ei vaadi reikää. Lukko pitää kaapelin paikoillaan ja on avattavissa. Tarjolla on eri tyylejä, värejä ja materiaaleja. Tuotteen tarraosan käyttöikä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Lukittava kaapelisatula

Lukittuvat johtopidikkeet tarjoavat helpon ja nopean ratkaisun johtojen kokoamiseen, vetämiseen ja siistiin kiinnitykseen.

Päältä lukittuva läpivientijärjestelmä takaa, että kaapelit pysyvät paikoillaan ja erillään herkistä komponenteista. Kaapelit voidaan tarvittaessa irrottaa helposti. Johtopidike voidaan kiinnittää ja irrottaa helposti painamalla sormenpäällä.

Näiden johtopidikkeiden valmistusmateriaali takaa hyvän lämpöstabiilisuuden sekä vahvuuden ja mekaanisen vastuksen.

  • Materiaali: polyamidi 6/6 (PA tai nailon 6/6)
  • Väri: väritön
  • Tarjolla on UL94 V0 ja UL94 V2 -paloluokiteltuja vaihtoehtoja.
  • Lämpötila-alue: -40–85 C.

Minijohtopidikkeet

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Sarjanumero: SR2104

Paikalleen työnnettävät kaapelikiinnikkeet

Voidaan avata ja sulkea useita kertoja kaapeleita lisättäessä ja poistettaessa. Suuri muotoiltu alusta, joka takaa tukevan kiinnityksen. Nailon 6/6

Saranalliset lukittavat johtopidikkeet

Saranoidut johtopidikkeet tarjoavat helpon ja nopean ratkaisun johtojen kokoamiseen, vetämiseen ja siistiin kiinnitykseen.

Saranoitu päältä lukittuva läpivientijärjestelmä takaa, että kaapelit pysyvät paikoillaan ja erillään herkistä komponenteista. Kaapelit voidaan tarvittaessa irrottaa helposti. Johtopidike voidaan kiinnittää ja irrottaa helposti painamalla sormenpäällä.

Näiden johtopidikkeiden valmistusmateriaali takaa hyvän lämpöstabiilisuuden sekä vahvuuden ja mekaanisen vastuksen.

  • Materiaali: polyamidi 6/6 (PA tai nailon 6/6)
  • Väri: väritön
  • Tarjolla on UL94 V0 ja UL94 V2 -paloluokiteltuja vaihtoehtoja.
  • Lämpötila-alue: -40–85 C.