Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(5 Tuotteet)
Vetorenkaalla varustettu jousimäntä voidaan vetää takaisin myös käsin. Tuotteessa on nikkelöity kotelo ja ruostumaton terästappi.
Vetorengas on kätevä tapa nostaa mäntä. Nämä männät sopivat erinomaisesti paikantamiseen, asetteluun ja kiinnittämiseen. Yleisiä käyttökohteita ovat mm. kuntosalilaitteet, kuten painonnostokokoonpanot.
Kierrekoot M6, M8, M10 ja M12.
Lukkopultit - sylinterituki
Sarjanumero: SR6566
Essentran laipallisissa jakomännissä on ruuvireiät lisäkiinnitystä varten. Ne ovat erinomaisia käyttöön ohuissa materiaaleissa.
Sarjanumero: SR6571
These Hook & Loop - Loop Rolls are made of a strip of hooks that can be cut to any length, allowing for flexibility and customisation. The fastener's loop side attaches to loop surfaces, forming a secure and dependable connection. It has a high initial tack and a strong adhesion.
The rolls may be precisely customised by cutting them to the appropriate length using scissors or a utility knife. Hook fasteners may secure various things, including cables, wires, tools, and cloth. The loop' firm grasp guarantees a tight hold.
Its adhesive makes it simple to install. It withstands application temperatures ranging from 18C to 38C to service temperatures ranging from -20C to 65C. Used in various applications, including sample books, POP displays, exhibitions, enclosures, packaging, and binders.
These Hook and Loop- - Mated Sets are versatile and practical fastening solutions that may be utilised in various applications. These mated sets have hook and loop sides that are meant to be securely fastened together. The hook side has small hooks that interlock with the loops on the loop side to form a strong and dependable binding.
The matched pairs are pre-cut and ready to use, so no cutting or measuring is required. The interlocking hooks and loops provide a strong connection that offers a solid grasp while allowing for simple removal when needed.
Its adhesive allows for simple application. It can endure application temperatures of 18C to 38C and service temperatures of -20C to 65C. Used in various applications, including sample books, POP displays, exhibitions, enclosures, packaging, and binders.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.