Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(3 Tuotteet)
Nosto- ja kääntöpuristuslukot sopivat kaappeihin, joissa tarvitaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Lukot tarjoavat 5 mm:n puristuksen melueristyksen parantamiseksi. Tämän valikoiman aukko on 16,5 x 13,7 mm.
Nosto- ja kääntösalpalukoilla on yksinkertainen nosto- ja kääntötoiminta ja puristus. Ne on helppo koota kiinnikkeellä tai painoliittimellä.
Salvoissa on matalaprofiilinen kahva, joka taittuu sisään, kun sitä ei käytetä. Niissä on myös yksinkertainen tartuntapinnan säätö mukavuuden lisäämiseksi. Valikoima kattaa useita tyylivaihtoehtoja, joilla on lukuisia ainutlaatuisia ominaisuuksia. Nosto- ja kääntösalpalukkoja voidaan käyttää erilaisissa sisä- ja ulkokohteissa, kuten mm. sähköpaneeleissa, konekansissa ja rautatie- ja rakennuslaitteissa.
Sarjan tyylejä ovat mm. puristuslukot 5 mm:n puristuksella, eri kokoiset jousitetut kääntökahvat, kiinniheittorakenne ja versio, jota voidaan käyttää painikkeella, samoin kuin täysin metalliset vaihtoehdot. Valikoimaan kuuluu myös puristussalpoja, jotka optimoivat suorituskyvyn tärisevissä kohteissa, sekä kolmen pisteen tankosalpoja, joissa on integroitu rattaisto usean pisteen salpaukselle.
Ominaisuudet
Uppoasennettavia puristusvipusalpoja on saatavilla 0-24 mm:n tai 24-26 mm:n säädettävällä kahvanliikkeellä. Niissä on joko samanlainen avain (5333), erilainen avain tai niissä ei ole lukkoa, ja niiden mukana toimitetaan 2 avainta lukkoa kohden. Ne sopivat enintään 2 mm:n paksuisiin paneeleihin, ja niissä on esteettinen uppoasennettu liipaisin
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.