Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Polyetyleeni Irrotettavat niitit Reunasuojat

 (2 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Painoniitit - leviävät niitit

Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.

Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.

Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.

  • Colours: Black, Grey, Natural and White
  • UL94 V0, UL94 V1 and UL94 V2 flame rated options


Series Code :SR1963

Sarjanumero: SR1963

Upotetut putkisuojat

Upotetut korkit suojaavat putkien särmät ja sisäseinämät korroosiolta ja vaurioilta. ‌Niihin voi kiinnittää nosturin koukun varastointia, kuljetusta ja asennusta varten

Valikoimassamme on kaksi materiaalivaihtoehtoa. Musta LDPE-vaihtoehto sopii vaativiin sovelluksiin. Se kestää lämpötiloja välillä -30 – +60 Celsius-astetta. Keltainen PE-vaihtoehto on erittäin joustava. Pehmeän materiaalin ansiosta se on helppo sovittaa suurempiin putkiin.

  • Se sopii lukuisiin DIN-putkispesifikaatioihin:mistäDN 150mihinDN 1000.
  • Materiaalit: LDPE ja PE
  • Värit: musta ja keltainen



Sarjanumero: SR1370, SR1371