Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Upotettu Kiinnitysruuvit

 (16 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Kiinnitysruuveja – uppokanta

Kiinnitysruuvit ovat turvallisia liitäntäkiinnikkeitä, jotka on suunniteltu pysymään kiinni komponentissa, joihin ne asennetaan, vaikka ne löystyisivät kokonaan. Ne tarjoavat käyttömukavuutta, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä erilaisissa käyttökohteissa. Ne ovat suosittu valinta käyttökohteissa, joissa ruuveja irrotetaan usein tai joissa vaaditaan turvallisuutta, sillä nämä ruuvit pysyvät tiukasti paikoillaan, eivätkä ne löysty kokoonpanossa. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa.

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on uppokanta ja kuusikulmainen pää. Kuusikulmaiset päät sopivat hyvin tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on vähemmän pinta-alaa. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 1207, mikä edellyttää, että kiinnikkeet pysyvät kiinni kiinteissä ohjaimissa tai kohteissa, kun ne irrotetaan.

Ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka on korroosionkestävää ja hieman magneettinen. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa.

Muista, että koska näiden ruuvien karan halkaisija on pienempi, niitä ei saa kiristää samalla kierrekoolla varustetulle identtiselle ruuville ehdotettuun momenttiin.

  • Ne ovat suosittu valinta käyttötarkoituksiin, joissa ruuvit on irrotettava usein tai joissa turvallisuus on etusijalla.
  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 1207.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

Kiinnitysruuvi - pyöreä kanta

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on pyöreä kanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 1207. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 1207.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Series Code:

Kiinnitysruuvi - tasakanta

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on matalakupukanta kahdella eri vaihtoehdolla: yksi torx-kannalla ja toinen ristikannalla. Torx-kantainen ruuvi tarjoaa positiivisen ja nopean kiinnityksen, joka siirtää vääntömomenttia pienemmällä vähenevällä paineella. Ristikantainen ruuvi kestää korkeita vääntömomentteja, minkä vuoksi se sopii hyvin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiukkaa kiinnitystä ja joissa ruuvit täytyy irrottaa helposti, vaikka ne olisi kiristetty tiukkaan. Molemmat vaihtoehdot tarjoavat erinomaisen ulkomuodon kiinnitettyinä ja hienon tuote-esittelyn viimeistelyn.

Nämä ruuvit ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. M8-koissa on pienempi torx-kanta, kun taas M3-, M4-, M5- ja M6-koossa on ristikanta. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä ISO 14583. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 14583.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Series Code:

Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Valikoimasta löytyy ruuveja mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: Titaani G5, Titaani G2, Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Series Code:

Kiinnitysruuvit – Kupukanta

Kiinnitysruuvit ovat kiinnikkeitä, jotka on suunniteltu pysymään kiinni komponentissa, joita ne pitävät kiinni, vaikka ne löystyisivät kokonaan. Ne tarjoavat käyttömukavuutta, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä erilaisissa käyttökohteissa. Ne ovat suosittu valinta käyttökohteissa, joissa ruuveja irrotetaan usein tai joissa vaaditaan turvallisuutta, sillä nämä ruuvit pysyvät tiukasti paikoillaan, eivätkä ne löysty kokoonpanossa.

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on kupukanta ja torx-kanta. Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla. Ne ovat erinomainen kiinnitysvaihtoehto kierteettömillä rei'illä varustetuille paneeleille, kun niitä käytetään yhdessä kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä ISO 14583, joka edellyttää, että kiinnikkeet pysyvät kiinni kiinteissä ohjaimissa tai kohteissa, kun ne irrotetaan.

Ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka on korroosionkestävää ja hieman magneettinen. Ruuveja on mustutetulla pinnalla tai ilman. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa. Muista, että koska näiden ruuvien karan halkaisija on pienempi, niitä ei saisi kiristää ehdotettuun vääntömomenttiin kuin samanlainen ruuvi samalla kierrekoolla.

  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleisesti ISO 14583.
  • Ne on suunniteltu pysymään kiinni komponentissa, johon ne on asennettu, vaikka ne löystyisivät.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

Kiinnityssormiruuvit - Ohut pää

Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on matala pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti.

Niitä käytetään tavallisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Niitä on saatavana mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on matala pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Saatavana mustutetulla tai värittömällä pinnalla.
  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

Kiinnityssormiruuvit - Ohut pää uralla

Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on matala pää urallisella kannalla. Uralliset kannat ovat yhteensopivia vakioteräisten ruuvimeisseleiden kanssa ja ne tarvitsevat pienempää vähentynyttä painetta osien kiertämiseen verrattuna upotettuihin aukkoihin. Asianmukaisesti kiinnitettyä terää tulisi käyttää liukumisen minimoimiseksi.

Nämä ruuvit ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Niitä on saatavana mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

Kiinnityssormiruuvit - Pitkä pää

Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on pitkä pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti.

Niitä käytetään tavallisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Niitä on saatavana mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on pitkä pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Saatavana mustutetulla tai värittömällä pinnalla.
  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Series Code:

Kiinteät vääntösaranat - asentovalvottu

These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.

Kytkimet - Painike/muovinen/uppoasennus

Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).

Kytkimet - yksiosaiset

Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).

LVI-lehtisaranat

LVI-sarana sallii kolmiulotteisen säädön ja sopii erinomaisesti suuriin uppoasennettuihin oviin Sopii ilmastointiin, sähköpaneeleihin ja koneiden suojuksiin Valikoima tarjoaa malleja ja materiaaleja, jotka sopivat sekä esteettisiin, ympäristöllisiin ja asennuksellisiin vaatimuksiin. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.

Lehtisaranat - uppoasennus

Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.

Sarjanumero: SR5506

Lehtisaranat – ruuvi- ja kierretappikiinnityksellä

Tämä lehtisaranavalikoiman yksi lehti kiinnitetään urosnastalla ja vastakkainen lehti uppoasennetuilla ruuveilla. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.

Sarjanumero: SR5507

Neodyymimagneetit

Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkeliä on tarjolla monessa koossa ja muodossa. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden.

Valmiiksi asennettu sarana 30 asteen välein

Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. ‌Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.