Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(168 Tuotteet)
Nämä sylinterit on valmistettu vaimentamaan iskuja ja absorboimaan ja hälventämään tärinää, vähentäen ympäröiviin laitteisiin tai rakenteisiin kohdistuvia vaikutuksia.
Tärinänvaimennussylinterit vaimentavat tärinää tehokkaasti auttaen näin parantamaan laitteiston suorituskykyä, luotettavuutta ja käyttöikää. Lisäksi näiden sylinterien vaimentava vaikutus auttaa minimoimaan tärinän aiheuttaman melun, jolloin tuloksena on rauhallisempi ja miellyttävämpi työympäristö.
Niitä ei tule koskaan asentaa jännitteisinä vaan tasaisena kuormituksena, ja niitä tulee käyttää vain aksiaalisissa tai säteittäisissä suunnissa. Niitä käytetään usein koneissa, kompressoreissa, ilmastointiyksiköissä ja hienomekaniikkalaitteissa.
Unicap-suojatulpat ja aluslevyt on suunniteltu peittämään ja suojaamaan ulkonevia ruuvien tai pultin kantoja esteettisistä tai turvallisuussyistä. Nämä suojat ja aluslevyt kestävät korroosiota, hankausta ja iskuja materiaalinsa ansiosta tarjoten pitkäkestoista suojaa ja kestävyyttä.
Suojaavat myös lialta, ja on helppo asentaa ja irrottaa työntösovitteen ansiosta. Saatavana sekä matalana että korkeana profiilina. Käytetään rakennus-, kaluste- ja kodinkonealalla.
Huomio: tässä tuotevalikoimassa on suojuksia ja aluslevyjä, jotka tilattava erikseen.
Upotetut korkit suojaavat putkien särmät ja sisäseinämät korroosiolta ja vaurioilta. Niihin voi kiinnittää nosturin koukun varastointia, kuljetusta ja asennusta varten
Valikoimassamme on kaksi materiaalivaihtoehtoa. Musta LDPE-vaihtoehto sopii vaativiin sovelluksiin. Se kestää lämpötiloja välillä -30 – +60 Celsius-astetta. Keltainen PE-vaihtoehto on erittäin joustava. Pehmeän materiaalin ansiosta se on helppo sovittaa suurempiin putkiin.
Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Pystyasennettu vaijeriesittelytelinekiinnike, jota käytetään vaijeri- ja julistetelineiden kanssa. Ikkunatulosteiden, julisteiden ja muiden esittelytuotteiden pitämiseen paikoillaan.
Tarjolla on kaksi eri tyylistä tyyppiä: sivupaneelituki, hyllytuki, yläpaneelituki ja kaksoissivupaneelituki. Kakkosvaihtoehdot soveltuvat M5-ruuveille.
Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.
Varsijalat ovat hyvän näköinen vaihtoehto varrellisille pyörille tai jaloille. Ne asennetaan jalkoihin tai pohjaan, jolloin huonekalua voidaan siirtää tasaisesti ja helposti tarvittaessa. Ne ovat vakaampia kuin pyörät, jotka vierivät helposti edestakaisin erityisesti laatta- ja laminaattipinnoilla.
Varsijalkavalikoimaamme kuuluu musta polyamidialusta tai -jalka sekä elaksoitu teräsvarsi. Varsijalan varsi tekee asennusta nopeaa, ja tasainen PA-alusta takaa vaivattoman liikkeen.
Valittavana on kuusi tyyppiä, jotka sopivat erilaisiin käyttökohteisiin. Tyypissä 4 on ontto alusta.
Helposti vedettävät suojakorkit suojaavat päätykärkiprofiileja, kuten tankoja, putkia ja letkuja valmistusprosessin aikana. Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.
Tässä sarjassa on useita tyylivaihtoehtoja, erilaisia laippamalleja ja sisätiiviste, joka takaa tukevan istuvuuden, sekä vaihtoehtoja, joissa on ergonominen vetoliuska irrottamisen helpottamiseksi.
Nämä tulpat on helppo asentaa; parhaan istuvuuden takaamiseksi sisähalkaisijan tulee olla noin 10 % pienempi kuin suojattavan osan ulkohalkaisija.
Valikoima sisältää erilaisia materiaalivaihtoehtoja, jotka tarjoavat erilaisia ominaisuuksia. Silikoni on ensiluokkainen suojausmateriaali, ja se kestää korkeita lämpötiloja ja kemikaaleja. EPDM on taloudellisempi materiaali mutta vähemmän kuumuudenkestävä. Sekä silikonisia että EPDM-versioita voidaan käyttää monia kertoja. Toisaalta pehmeä PVC on taloudellisempi ja kemikaaleja kestävä ratkaisu, jolla on heikompi kuumuuden kesto ja joka on kertakäyttöinen.
Vetoakselisuojia käytetään suojaamaan ja peittämään vetoakseli ja sitä ympäröivät laakerit. Ne sopivat vetoakseleihin DIN748, IEC 600-72 ja ISO R775. Valikoima sisältää kaksi valmistusmateriaalia: LDPE ja joustava PVC. Ne kestävät hyvin repeytymistä, halkeamista, öljyä ja useimpia kemikaaleja.
Series Code: SR1079
Kaarenmuotoinen vetokahva on kevyt ratkaisu, joka tarjoaa tyylikkäämmän ja ergonomisemman viimeistelyn. Valikoima kattaa ratkaisut sekä etu- että takakiinnityksellä.
Vetoliuskasuojat ovat suoraan hyllystä löytyviä vakiomallisia ratkaisuja, joiden avulla täytät asiakkaittesi vaatimukset ilman aivan liian yleisiä viiveitä.
Vetoliuskasuojat ovat pikaliittimillä Pikaratkaisuna ne on nopea asentaa ja irrottaa erilaisissa käyttökohteissa, kuten ajoneuvojen ja koneiden hydrauli- letkuissa ja -putkissa, joissa kulkee öljyä ja muita nesteitä . Ne ovat näin ollen erinomainen ratkaisu erikoisajoneuvojen valmistusteollisuudelle ja muille auto- ja tuotantosektoreille.
Vetoliuskasuojilla voidaan suojata myös letkujen ja putkien päät kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi. Ne suojaavat osia vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muilta vierasesineiltä. Nämä suojat ovat hyvin monipuolisia ja sopivat erinomaisesti erilaisiin käyttökohteisiin. Niitä on saatavilla erilaisilla kierteillä, kuten BSP, GAS, UNF, JIC ja NPT.
Näissä LDPE:stä valmistetut suojissa on yksinkertainen irti vedettävä liuska nopeaa vapauttamista ja irrottamista varten. Koska vetoliuskasuojat on helppo irrottaa hydrauli-putkistosta, irrotusprosessi on entistä nopeampi. Liuskaa vedettäessä suoja halkeaa ja irtoaa.
LDPE on kestävä ja joustava materiaali. Näissä on useita etuja PVC-suojiin verrattuna, kuten eheys ja puhtaus.
Vetomalliset suojatulpat sopivat erinomaisesti kierteisten ja sileiden reikien suojaamiseen. Vetokieleke mahdollistaa helpon asennuksen reikään, ja siitä on myös apua irrotuksessa, jos reikä on hyvin tiukka. Materiaali on joustavaa ja mahdollistaa pienen vaihtelun suojauskoossa.
Series Code: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028, SR1067
Huulellisissa yksipuolisissa imukupeissa on tukeva reunus itseriippuvien esittelyiden narujen, vaijereiden tai johtojen kiinnitykseen. Nämä imukupit kiinnittyvät puhtaisiin ja tasaisiin pintoihin ilman kiinnikkeitä.
Koukullisissa yksipuolisissa imukupeissa on kiinteä metalli- tai muovikoukku esittelymateriaalien kiinnitykseen. Nämä imukupit kiinnittyvät puhtaisiin ja tasaisiin pintoihin ilman kiinnikkeitä.
Nastalliset yksipuoliset imukupit vaativat vain hyvin pienen kiinnitysreiän esitejulisteessa, jotta se voidaan kiinnittää kuppiin. Nämä imukupit on helppo kiinnittää tukevasti puhtaisiin ja tasaisiin pintoihin.
Painamalla kiinnitettävissä yksipuolisissa imukupeissa on joustava painokiinnitys, joka muodostaa esittelylle puristuskiinnityksen. Nämä imukupit kiinnittyvät puhtaisiin ja tasaisiin pintoihin ilman kiinnikkeitä.
Reiälliset yksipuoliset imukupit sopivat erinomaisesti esittelymateriaalien läpi kulkevien narujen, vaijereiden ja johtojen kiinnittämiseen. Nämä imukupit kiinnittyvät puhtaisiin ja tasaisiin pintoihin ilman kiinnikkeitä.
Uralliset imukupit sopivat erinomaisesti narujen, vaijereiden tai johtojen kiinnitykseen painomateriaalien tai itseriippuvien esittelyjen kiinnitykseen. Nämä imukupit kiinnittyvät puhtaisiin ja tasaisiin pintoihin ilman kiinnikkeitä.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.