Moss Express on nyt osa Essentra Componentsin laajaa muovisten ruiskuvalettujen ja metalliosien valikoimaa. Laadun perinne ja valmistuksen asiantuntemus täydentää Essentra Componentsin arvoja. Toimitamme tuotteita ympäri maailmaa 29 maahan neljässä maanosassa.
Tuotteemme kattavat lukuisia teollisuudenaloja, ja tarjoamme nyt suojaus-, viimeistely- ja myyntipistetuotteita valmistajien vaativiin tarpeisiin. Käytettävissä on tuhansia 3D CAD -piirustuksia. Kokeile ilmaisia mallikappaleita ennen kuin ostat.
Moss valmisti ja toimitti suojaus-, viimeistely- ja myyntipistetuotteita monille eri teollisuudenaloille ja käyttökohteille. Yrityksellä oli paikallisia toimipaikkoja ja jakelukeskuksia eri puolilla Eurooppaa ja Tyynenmeren Aasian aluetta, joten se oli hyvissä asemissa vastatakseen haastaviin toimitusvaatimuksiin.
Se aloitti toimintansa tuottamalla ja valmistamalla pieniä eriä valettuja läpivientejä innokkaan työkalunvalmistajan puutarhamajassa. Robert Moss Kidlingtonista, Oxfordshirestä (Englanti) rukkaili mielellään koneita vapaa-aikanaan. Mutta tuotettuaan ja myytyään ensimmäisen eränsä valettuja läpivientejä vuonna 1955 hän päätti aloittaa silloisen pienen perheyrityksen, joka toimi nimellä Robert Moss Limited.
Asiakastarjonta keskittyy suurelta osin yleisiin suojaratkaisuihin ja viimeistely- ja suojaustuotteisiin. Monipuolisten työkalujen ja materiaalien ansiosta Moss voi tarjota kattavan valikoiman erilaisia vaatimuksia täyttäviä suojausratkaisuja. Valikoimaan kuuluu suosittu kartiosuoja, joka tarjoaa vahvan, kestävän ja edullisen suojausratkaisun ja jota voidaan käyttää monen kokoisissa rei'issä. Tämä vähentää hävikkiä ja pitää varastotasot minimissä.
Tehdas tuottaa päivittäin 3,3 miljoonaa osaa ja on toiminnassa 24/7 varmistaakseen, että se pystyy ylläpitämään 500 miljoonan osan varastotason tarjoamalleen 28 000 tuotteen valikoimalle.