Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M24 70.0 43.0 Acier inoxydable

Cet ajusteur de hauteur de précision permet un réglage précis des mouvements, emplacements ou forces dans un éventail d'applications. Sa capacité à offrir une maîtrise fine en fait un outil incontournable dans les processus techniques et industriels importants.
Code article:

20202149

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de réglage Standard
Pour boulon M24
h1 43.0
h2 33.0
h3 10.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
Charge avec boulon max. kN 97.30
Charge sans boulon max. kN 225.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter