Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(4 Types de produit)
This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame. 
Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations. 
They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Ces compas sont destinés à offrir un soutien solide et un mouvement contrôlé pour les portes de grande taille dans un éventail d’applications. Ils peuvent soutenir des charges importantes tout en restant stables et simples à utiliser.
Ils peuvent s’ouvrir jusqu’à un maximum de 90 lorsqu’ils sont placés avec le déclencheur souple et disposent d’une ouverture totale de 100 s'ils sont utilisés sans ce déclencheur. Ils sont disponibles en versions main gauche et main droite, avec ou sans déclencheur.
Ils sont faciles à installer dans les applications à l'aide d'outils de base. Couramment utilisés dans les applications à usage intensif, comme les portes extérieures, les environnements industriels, les issues de secours ou les portes dans les zones à forte circulation.
Nos retenues de couvercles escamotables sont idéales pour maintenir ouverts les tablettes, les panneaux électriques et les portes de visite. Elles peuvent être à ouverture à droite ou à gauche et sont disponibles dans un vaste choix de matériaux. Can be fixed using our range of self-drilling screws - browse our range.
Nos retenues de couvercles escamotables sont idéales pour maintenir ouverts les tablettes, les panneaux électriques et les portes de visite. Elles sont disponibles avec ouverture à gauche ou à droite et dans un vaste choix de matériaux. Browse our range of screws to find your ideal fastening solutions, including our self-drilling screws.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer