Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fixations pour mobilier

 (14 Types de produit)

Notre gamme de fixations pour mobilier comprend différentes options adaptées à de nombreuses applications et utilisations. Nous stockons des verrous à came et des écrous cylindriques à douille transversale, ainsi que des écrous encastrés coniques. En termes de connecteurs, nos écrous et boulons pour connecteurs se complètent parfaitement lorsqu'il s'agit de finitions de surfaces. Régulièrement observées sur des solutions comme les meubles en kit et le mobilier à monter soi-même, toutes nos fixations pour mobilier sont en métal et disponibles dans différentes options en fonction de votre besoin
Liste Grille

Boulons relieurs

Les boulons relieurs sont conçus pour une utilisation avec des écrous relieurs et des écrous cylindriques, qui peuvent être achetés séparément. La taille de tête du boulon et de l’écrou correspondent, offrant une excellente finition de surface des deux côtés de l’assemblage.

Ces boulons sont le plus souvent utilisés pour l'assemblage de meubles en kit et à monter soi-même. Ils sont faciles et rapides à monter à l'aide d'une clé Allen M4 (non fournie).

Disponibles dans un large choix de longueurs répondant à différents types d'applications.

  • Matière : acier
  • Finition : zinguée


Séries: SR1585

Boîtiers excentriques

Les boîtiers excentriques sont généralement utilisés dans les industries du mobilier et de l’ébénisterie. Ils sont utilisés pour créer une articulation solide lors de l’assemblage de meubles. Ils sont dotés d’un entraînement cruciforme.

Le boîtier excentrique est inséré dans un trou pré-percé situé dans l’un des panneaux du meuble, par exemple une planche de bois. Il est ensuite enfoncé à l’aide d’un marteau. Auto-bloquants pour empêcher la rotation pendant le montage manuel ou à la machine

  • Matière : alliage zinc
  • Options de finition : nickelée, zinguée (Zamak), placage léger Collinox ou aucune finition.

Chevilles à came

Les chevilles à came sont utilisées en combinaison avec les verrous à came. Il s'agit d'un type de fixation par boulon qui est principalement utilisé pour assembler des panneaux. Couramment utilisées dans les assemblages de meubles en bois, les chevilles à came sont idéales pour les projets d'assemblage de meubles en kit et à monter soi-même.

Ces chevilles à came sont dotées d'une tête Pozi et offrent un choix de boutons, notamment : L20, L21, L34.4, L41 et L44.4. Elles font partie d'une large gamme de fixations connecteurs pour mobilier qui peuvent être achetées séparément.

  • Matières : acier décolleté et alliage zinc
  • Finition : zinguée

Connecteurs pour mobilier à montage rapide et à expansion.

Une fixation connecteur à montage rapide et à expansion. Idéale pour une utilisation dans les assemblages de meubles en bois. Fait partie d'une large gamme de fixations et de connecteurs pour mobilier qui peuvent être achetés séparément.

  • Matière : alliage zinc
  • Fintion : nickelée

Fixations Knock Down

Ce produit est un type de connecteur pour mobilier, idéal pour l'assemblage de meubles en bois. Il est souvent utilisé pour l'assemblage de meubles en kit et à monter soi-même.

Fait partie d'une large gamme de fixations connecteurs pour mobilier qui peuvent être achetées séparément.

  • Matière : acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) avec acier
  • Couleur : blanc

Supports de rayonnage à pincer

Le support de rayonnage à pincer est idéal pour une utilisation sur une étagère en verre et autres présentoirs. Le composant du support à pincer assure un maintien solide. Le support à pincer est doté d'un système de fixation par emboîtement intégré. Il présente également un aspect fini esthétique.

  • Épaisseur de panneau max. : 8 mm
  • Taille du support de rayonnage à pincer : 5 mm
  • Matière : alliage zinc

Supports pour étagères - Cylindre solide

Les supports pour étagère sont conçus pour maintenir les étagères en place en toute sécurité. Couramment utilisés dans les présentoirs de vente, les supports en plastique sont idéaux pour les présentoirs en verre et les armoires.

Les supports se fixent facilement grâce à leur conception à emboîtement. Ils servent de support aux deux extrémités d'une étagère et supportent son poids. Le montage est rapide et facile.

Différents types de supports d'étagères sont disponibles, notamment des chevilles et des taquets pour étagères.

  • Matière : nylon et polypropylène (PP)
  • Couleur : blanc

Supports pour étagères - Joints toriques sur cylindre

Le support de rayonnage est idéal pour une utilisation sur une étagère en verre et autres présentoirs. Il présente un aspect fini esthétique. Il est doté d'un système de fixation par emboîtement intégré.

  • Matières : acier et alliage zinc

Vis Confirmat

Les vis Confirmat permettent principalement d’assembler et de démonter aisément des panneaux. Idéales pour le mobilier en bois et les meubles en kit. Elles sont dotées d’un entraînement compatible avec une clé Allen de 3 ou 4.

La vis a un filetage profond qui assure des raccords précis et ajustés. La gamme comprend des options de taille de filetage Ø5 et Ø7.

  • Matière : acier
  • Finition : zinguée

Écrous cylindriques à douille transversale

Les écrous cylindriques à douille transversale sont conçus pour être utilisés avec des vis lorsqu’un raccord à angle droit est requis. Des options de taille de filetage M6 et M8 sont disponibles.

Les écrous M6 sont fournis en alliage zinc, pour offrir une solution économique. Les écrous M8 sont fournis en acier pour plus de solidité. Les écrous M8 peuvent être utilisés lorsque des applications plus lourdes sont nécessaires, par exemple sur des panneaux d’une épaisseur de 22 mm ou plus.

L’écrou est doté d’un entraînement cruciforme et peut donc être utilisé avec un tournevis cruciforme.

  • Matières : alliage zinc et acier
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1585

Écrous encastrés coniques

Une gamme d’écrous encastrés de forme conique. Les options incluent notamment des conceptions avec ou sans bride, qui sont dotées d’un entraînement compatible avec une clé hexagonale M6 ou M8 (clé Allen).

Ces écrous fournissent un filetage solide et permanent dans les produits et applications en bois et à base de bois. Ils se vissent facilement dans un panneau et le filetage extérieur assure un blocage positif. L’embase empêche l’écrou de pénétrer trop profondément dans le panneau.

  • Matière : alliage zinc
  • Couleur : naturel (argenté)

Écrous encastrés pour assemblage de mobilier

Les écrous encastrés conviennent parfaitement pour une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds inclinables, des roulettes, des boulons d'arrêt et autres applications de montage sur meubles. Ils sont auto-bloquants pour empêcher la rotation pendant le montage manuel ou automatisé.

Ces écrous sont faciles à assembler : insérez-les dans un trou pré-foré et frappez avec un marteau.

Disponibles dans un large choix de tailles de filetage répondant à différents types d'applications.

  • Matière : acier
  • Couleur : Naturel

Écrous relieurs

Les écrous relieurs sont des connecteurs qui offrent une haute protection contre l'oxydation. L'écrou dispose d'un bouton hexagonal adapté à une clé Allen M5. Ils sont donc faciles et rapides à installer.

Couramment utilisés conjointement avec les boulons relieurs pour connecter et assembler des pièces de composants. Ils sont adaptés aux assemblages en bois, y compris les meubles en kit et les charpentes en bois.

Disponibles dans un large choix de tailles de filetage répondant à différents types d'applications.

  • Matière : acier
  • Finition : zinguée


Séries: SR1585

Équerres

Un bloc de fixation qui est utilisé pour assembler deux pièces de bois, à un angle de 90 degrés. Fait partie d'une large gamme de fixations connecteurs pour mobilier qui peuvent être achetées séparément.

  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleurs : teck et blanc