Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Pinces et colliers pour tuyaux hydrauliques

 (5 Types de produit)

Les sangles à cercler pour flexibles hydrauliques sont conçues pour permettre une expansion naturelle du flexible et fournir un mouvement de contraction sans dommage lors des changements de pression sur le flexible. Nos sangles à cercles durables sont disponibles en version auto-agrippante et sont fabriquées en nylon avec un large éventail de différentes matières de boucles dont l'acier nickelé et le delrin.
Liste Grille

Bagues pour manchons

Les embouts de manchon permettent de mettre en place le manchon de protection de flexibles de façon étanche et sécurisée sur le flexible.

Séries: SR1098

Colliers de flexible à crémaillère

La gamme de colliers pour flexibles articulés est conforme à la norme DIN 3017. Ils sont conçus pour sécuriser les tubes et les flexibles à haute pression et permettent une construction solide grâce aux bagues pleine. La version AISI 304/W4 comporte une bande à bords roulés pour éviter de couper le flexible. Le pont, des anneaux solides et 3 points de suture garantissent la robustesse de l'assemblage, tout en en renforçant la sécurité. La tête de vis rehaussée facilite le serrage. La tête hexagonale C7 permet d'utiliser des outils standard pour la pose et la dépose

Séries: SR6122, SR6101

Colliers de serrage en plastique

La gamme de colliers pour flexibles en plastique offre une méthode de fixation des tubes et flexibles plus économique. Ces colliers en nylon 6/6 sont disponibles dans un grand choix de tailles et en 3 couleurs différentes : gris, blanc et noir

Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934

Colliers métalliques à crémaillère

La gamme de colliers de serrage à vis sans fin pour tuyau comporte 2 types de fixations. Une largeur de bande de 9 mm avec un couple de serrage maximal recommandé de 3.0 N.m et une largeur de bande de 12 mm avec un couple de serrage recommandé de 5.0 N.m. Ce sont des bandes solides qui offrent une protection de flexible supérieure à celle offerte par une solution perforée. La tête hexagonale C7 est fabriquée à partir d'un logement soudé par points et permet d'utiliser des outils standard pour la pose et la dépose. La version AISI 304/W4 est dotée d'une bande estampillée plutôt que perforée, avec des bords roulés afin d'éviter toute distorsion du lors du serrage d'un flexible en caoutchouc.

Séries: SR6121, SR6100

Sangles à cercler pour flexibles et tubes - Sangles à cercler

La gamme de sangles à cercler est constituée de sangles à structure velcro, qui maintient solidement les flexibles tout en leur permettant de s'élargir ou de se contracter sous l'effet des variations de pression. La version pour usage intensif est renforcée de nylon Cordura balistique et soudée par ultrasons de façon à obtenir un matériau de type auto-agrippant d'un pouce et demi. L'ensemble des fixations présentes sur ces pièces sont en acier nickelé

Séries: SR1099