Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Bande de champ adhésive

 (3 Types de produit)

Découvrez le large éventail de joints d'étanchéité auto-adhésifs proposés par Essentra Components. Ils sont disponibles en différents modèles, matériaux et utilisations pour répondre aux besoins d'une grande variété de projets. Les joints d'étanchéité auto-adhésifs sont des composants couramment utilisés pour éliminer le danger de glissement du joint pendant le processus d'étanchéité. Le support auto-adhésif est généralement utilisé pour faciliter le montage et l'assemblage, ce qui permet une installation propre et efficace. Nous avons en stock divers joints adhésifs tels que les bandes joint adhésives contre les intempéries souvent utilisés autour des portes et des fenêtres, qui présentent des similitudes avec nos joints profilés. Notre gamme comprend également des joints adhésifs en EPDM, couramment utilisés dans des applications extérieures grâce à la résistance du matériau EPDM aux intempéries, au vieillissement et à divers environnements, tandis que les joints EMI sont utilisés dans des applications telles que les appareils électroniques qui nécessitent un blindage.
Liste Grille

Joint profilé adhésif

Livré en rouleaux de 20 m. ‌Joint adhésif facile à appliquer. L'un des modèles de la gamme se divise en son centre, créant deux parties égales de 10 m. Fabriqué en EPDM noir.

Séries: SR5556

Joint profilé suppression IEM

Joint profilé IEM en mousse de polyuréthane recouverte d'une couche nickel-cuivre. Grâce à son profilé à clipser, ce joint offre protection des bords et étanchéité. Utilisé sur des plaques métalliques, il assure une protection contre les vibrations et protège de la pénétration d'humidité et de poussière. Ils fournissent un joint supplémentaire pour les boîtiers.

  • Réduit les rayonnements des coffrets et armoires.
  • Haute capacité de réduction du bruit : 80-90dB
  • Résistivité : 0.8 Ω-cm
  • Bande adhésive pour une installation simplifiée
  • Un pack comprend 5 joints de 1 mètre.

Joints et bandes adhésives contre les intempéries - PVC à faible densité

Les bandes adhésives contre les intempéries en PVC à faible densité sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont également parfaitement adaptées à un usage en extérieur. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base acrylique sensible à la pression. Méthode de test : ASTM D1667 Densité (lb/ft3) : 7 Déviation de compression : 2 psi. Compression d'installation : (50 %) 8 max. Température d'utilisation : Base caoutchouc : - 40 à +180 F Inflammabilité : FMVSS 302 Applications. CVC. Construction. Assemblage général. Caravanes, remorques, camions.

Séries: SR1867