Quantité | Prix unitaire |
---|
Type de prise | Short |
---|---|
d1 | 0.2500" |
l1 | 0.225" |
l2 | 0.30" |
d2 +0.004|-0.000 | 0.2500" |
d3 max | 0.220" |
l3 min | 0.196" |
x +0.0|-0.010 | 0.010" |
Matière du corps | Acier zingué |
Matière de la boule | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer