Menu  Rechercher

Bouchon d’étanchéité à expansion 0.1875" 0.216" Acier zingué

Ce bouchon d'étanchéité à expansion avec taille standard en pouces ferme les trous forés et empêcher l'air ou les gaz de s'échapper. Les rainures du joint torique n'ont pas besoin d'être entourées d'adhésif ou scellées et elles n'ont pas non plus besoin d'alésage ou de filetage. Une boule à expansion est insérée dans le manchon du bouchon pour étanchéifier le trou, en le maintenant en place.
Code article:

20208479

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de prise Standard
d1 0.1875"
l1 0.216"
l2 0.28"
d2 +0.004|-0.000 0.1875"
d3 max 0.160"
l3 min 0.209"
x +0.0|-0.010 0.010"
Matière du corps Acier zingué
Matière de la boule Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter