Menu  Rechercher

Capes à languette 15.6 mm 25.5 mm PE-LD Jaune

Cette cape à languette offre une haute résistance à la traction, robustesse et flexibilité. Son design assure une plus grande surface de contact, nécessitant une plus faible puissance d’adhérence. Les lèvres intérieures tiennent la saleté, les polluants et les déversements à distance. Elle est jaune et fabriquée en PE-LD.
Code article:

20594763

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 4000

Commande par lots de 400

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 15.6 mm
h 25.5 mm
H 41.5 mm
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter