Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1276 € |
5000 - 19999 | 0,1148 € |
20000 + | 0,1033 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur du filetage de prise femelle | 9.5 mm |
---|---|
Longueur du filetage de prise femelle | 0.374 in |
Longueur filetage | 9.5 mm |
Longueur filetage | 0.374 in |
Filetage | #8/32 |
Couleur | Transparent |
Matière | PC |
Ø tête | 10.3 mm |
Ø tête | 0.406 in |
Épaisseur tête | 2.4 mm |
Épaisseur tête | 0.094 in |
Norme de filetage | Impérial |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Type de tête | Tête arrondie |
Type de vis | Jeu de vis de reliure |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer