Quantité | Prix unitaire |
---|
d1 | 0.250" |
---|---|
d2 | 0.242" |
d3 | 0.394" |
l1 | 3.94" |
l2 | 0.400" |
x ±0.2 | 0.010" |
Type d'outil | Hand Tool |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer