Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 19 | 2,02 € |
20 - 49 | 1,82 € |
50 - 99 | 1,72 € |
100 - 499 | 1,52 € |
500 + | 1,31 € |
Type | Avec collier |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 8.0 |
d2 | 6.5 |
d3 | 8.5 |
d4 | 7.55 |
d5 ±0.04 | 8.0 |
l1 | 18.0 |
l2 | 1.1 |
l3 | 2.9 |
l4 | 9.5 |
Charge du ressort F1 ≈ N | 40.0 |
Charge du ressort F2 ≈ N | 67.3 |
s1 | 1.3 |
Poids g | 1.0 |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer